End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White
DLPlus
LEGRAND
End cap for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White
REF. 031207
EAN oznaka.
3245060312077
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 16 mm |
---|---|
Width | 32 mm |
Model | Left/right |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |