Skip to main content
Logo print

End cap for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White

DLPlus LEGRAND

End cap for DLPlus mini-trunking 40x20mm. White

REF. 031211 EAN oznaka. 3245060312114
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height 20 mm
Width 40 mm
Model Left/right
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Navodila za uporabo
104870237-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Tehnični list
F00988EN-06.pdf pdf (2.71 Mo)
Tehnični list
F00988FR-04.pdf pdf (2.59 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1045.pdf pdf (0.13 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1048.pdf pdf (0.04 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details