Skip to main content
Logo print

Extended front terminals (4) - for DPX 1250/1600 - 630-1250 A

LEGRAND

Extended front terminals (4) - for DPX 1250/1600 - 630-1250 A

REF. 026267 EAN oznaka. 3245060262679
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Busbar thickness 12-24 mm
Busbar width 50-50 mm
Suitable for Flat rail
Width clamp 50 mm
Max. conductor cross section 600 mm²
Max. rated operation current Ie 1600 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection No

Dokumentacija

4 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE04940AB.pdf pdf (1.98 Mo)
Tehnični priročnik
Dokumentacija za delavnice
EXB25005_EN.pdf pdf (239.04 Mo)
Dokumentacija za delavnice
EXB25004_FR.pdf pdf (239.32 Mo)
4 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0254.pdf pdf (0.03 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0253.pdf pdf (0.08 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0252.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0183.pdf pdf (0.11 Mo)