Skip to main content
Logo print

Fixe flat angle for snap-on trunking 50x130mm

DLP LEGRAND

Fixe flat angle for snap-on trunking 50x130mm

REF. 075643 EAN oznaka. 3245060756437
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of covers 0
Direction Rising/descending
Symmetric Yes
Model Base unit and cover
Angle 90-90 °
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector No
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Width 182 mm
Height 54 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Tehnični list
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
Navodila za uporabo
LE01543AC.pdf pdf (0.74 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1060.pdf pdf (0.14 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details