Skip to main content
Logo print

Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights

Linkeo LEGRAND

Fixed shelf Linkeo 2U depth 360mm screw fixing on 2 x 19 inches uprights

REF. 646502 EAN oznaka. 3245066465029
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Supporting plate for monitor
Suitable for enclosure building width 482.6 mm
Suitable for enclosure building height 88.9 mm
Suitable for enclosure building depth 300 mm
Width 486 mm
Height 88 mm
Depth 360 mm
Material Metal
Colour Black
RAL-number 9005
Halogen free Yes

Dokumentacija

10 Dokumenti
Tehnični list
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Tehnični list
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Tehnični list
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Tehnični list
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Tehnični list
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Tehnični list
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Tehnični list
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Tehnični list
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Navodila za uporabo
104870055-01.pdf pdf (0.05 Mo)
Tehnični list
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)
4 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0951.pdf pdf (0.07 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0946.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0945.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0944.pdf pdf (0.14 Mo)