Skip to main content
Logo print

Flat T junction for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White

DLPlus LEGRAND

Flat T junction for DLPlus mini-trunking 32x16mm. White

REF. 033330 EAN oznaka. 3245060333300
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height 16 mm
Width 32 mm
Model Base unit and cover
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Suitable for circuit integrity No
Type of fastening Snap on
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00988EN-06.pdf pdf (2.71 Mo)
Tehnični list
F00988FR-04.pdf pdf (2.59 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1045.pdf pdf (0.13 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1048.pdf pdf (0.04 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details