Skip to main content
Logo print

Forix - Spare membrane glands - Grey

Forix LEGRAND

Forix - Spare membrane glands - Grey

REF. 782399 EAN oznaka. 3245067823996
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Trimmable (cut away)
Degree of protection (IP) IP44
Material Plastic
Halogen free Yes
Colour Grey
Height 14 mm
degree of impact strength (IK) IK07
Operating / setting temperature -25-60 °C
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0785.pdf pdf (0.12 Mo)
8 Dokumenti
Pogodba
Pogodba
Pogodba
OC / CB-HU-001791 (0.37 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-001802 (0.54 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-000925 (0.79 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-001803 (0.58 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-001793 (0.52 Mo)
Pogodba