Skip to main content
Logo print

Frame Mosaic 6 modules, installs alongside the DLPlus mini-trunking

DLPlus LEGRAND

Frame Mosaic 6 modules, installs alongside the DLPlus mini-trunking

REF. 031614 EAN oznaka. 3245060316143
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 40 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00383FR-04.pdf pdf (2.25 Mo)
Navodila za uporabo
104870268-01.pdf pdf (0.54 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1047.pdf pdf (0.16 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details