Hinges (2) - for PLEXO³ cabinets
Plexo³
LEGRAND
Hinges (2) - for PLEXO³ cabinets
REF. 001970
EAN oznaka.
3245060019709
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Inlying hinge | Yes |
---|---|
Outlying hinge | No |
Max. opening angle | 180 ° |
Hinge adjustable | No |
Material | Plastic |
Surface protection | Untreated |
---|---|
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -25-55 °C |
Colour | Grey |
Halogen free | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZBERI DEJANJE