Horizontal adjustable supports kit for standard floor box, capacity 12 modules (three baskets 4 modules)
LEGRAND
Horizontal adjustable supports kit for standard floor box, capacity 12 modules (three baskets 4 modules)
REF. 088020
EAN oznaka.
3414970755117
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Number of appliances to build in | 6 |
---|---|
Number of conduit inlets | 6 |
Length | 281.3 mm |
Width | 198.3 mm |
Depth | 81 mm |
Model | Shape of cup |
---|---|
Mounting method installation unit | Snap |
Number of strain relieves | 6 |
Material | Other |
Dokumentacija
5 Dokumenti
Navodila za uporabo
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
4 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
10 Dokumenti