Skip to main content
Logo print

IK20 vandal resistant grid for IP43 and IP66 emergency lighting luminaires LED

LEGRAND

IK20 vandal resistant grid for IP43 and IP66 emergency lighting luminaires LED

REF. 062692 EAN oznaka. 3245060626921
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Type of accessory/spare part Protective basket
Colour Grey
Material Steel
Length 360 mm
Width 192 mm
Height 100 mm

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE03474AC.pdf pdf (0.16 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0913.pdf pdf (0.05 Mo)