Skip to main content
Logo print

Infrared passage sensor with radio transmission to COMFORT or ADVANCED chimes

LEGRAND

Infrared passage sensor with radio transmission to COMFORT or ADVANCED chimes

REF. 094280 EAN oznaka. 3414971067356
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour White
Housing material Plastic
Nominal voltage 4.5-4.5 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current DC
Built-in battery No
Mounting method Surface mounted
Wireless Yes
Max. transmission range 150 m
Width 82 mm
Height 40 mm
Depth 70 mm
degree of impact strength (IK) IK05
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -20-50 °C
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Other
Label space/information surface No
With complemantary luminous signal No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Number of ringtones 5
Battery ou Accumulator (Pack1) Not applicable
Connected object No
Operating method RF
Application store for download Not applicable
With voice command No
Interoperable connection Protocol No
Connectable by Internet box No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Navodila za uporabo
L001838AC.pdf pdf (4.57 Mo)
Navodila za uporabo
LE09952AB.pdf pdf (1.01 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0840.pdf pdf (0.06 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details