Skip to main content
Logo print

IP2X Terminal block - Phase (black) - 1 x 10 to 35mm² - 5 x 6 to 25mm² - length 62 mm

LEGRAND

IP2X Terminal block - Phase (black) - 1 x 10 to 35mm² - 5 x 6 to 25mm² - length 62 mm

REF. 004816 EAN oznaka. 3245060048167
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of poles 1
Nominal current 125 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Number of inputs 1
Number of outputs 5
Suitable for solid conductors Yes
Suitable for stranded conductors Yes
Suitable for fine strand conductors Yes
Suitable for fine strand conductors without cable end sleeve No
Suitable for extra fine-strand conductors No
Suitable for extra fine-strand conductors without cable end sleeve No
Conductor cross section, input 10-35 mm²
Conductor cross section, output 6-25 mm²
Contact safe Yes
Height 30 mm
Width 62 mm
Depth 16 mm
Operating / setting temperature -5-40 °C
Storage temperature -25-70 °C
Type of distribution blocks Phase
Terminals capacity 6-35 mm²
Label space/information surface No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0298.pdf pdf (0.22 Mo)
3 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
LGRP-00745-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details