Isolating support for XL³ - 1 bar/pole - up to 400 A - Vertical busbars at back
XL³
LEGRAND
Isolating support for XL³ - 1 bar/pole - up to 400 A - Vertical busbars at back
REF. 037310
EAN oznaka.
3245060373108
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Other |
---|---|
Width | 20 mm |
Height | 100 mm |
Depth | 270 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Colour | Black |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Izjava o lastnostih
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE