Isolating support for XL³ - 1 bar/pole - up to 800 A
XL³
LEGRAND
Isolating support for XL³ - 1 bar/pole - up to 800 A
REF. 037320
EAN oznaka.
3245060373207
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Other |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1199 mm |
Suitable for enclosure building height | 1999 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 36.5 mm |
Height | 100 mm |
---|---|
Depth | 344 mm |
Material | Other |
Colour | Black |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Izjava o lastnostih
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE