Joining kit - for PLEXO³ cabinets
Plexo³
LEGRAND
Joining kit - for PLEXO³ cabinets
REF. 001967
EAN oznaka.
3245060019679
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Type of accessory/spare part | Adaptation for wiring systems |
---|---|
Accessory | Yes |
Spare part | No |
Material | Plastic |
Width | 42 mm |
Height | 47 mm |
---|---|
Depth | 42 mm |
Operating / setting temperature | -15-40 °C |
Storage temperature | -15-40 °C |
Halogen free | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
Pogodba
OC / CB-654748
(0.36 Mo)
IZBERI DEJANJE