Junction box - IP 30 - IK 07 - 4P - cable section 150 mm² - 309 A
LEGRAND
Junction box - IP 30 - IK 07 - 4P - cable section 150 mm² - 309 A
REF. 033074
EAN oznaka.
3245060330743
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | Other |
Connection system | Screwed terminal |
Material | Metal |
Material quality | Other |
Halogen free | No |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP30 |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE