Skip to main content
Logo print

Junction box - IP 30 - IK 07 - 4P - cable section 240 mm² - 415 A

LEGRAND

Junction box - IP 30 - IK 07 - 4P - cable section 240 mm² - 415 A

REF. 033084 EAN oznaka. 3245060330842
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Mounting method Surface mounted
Clamps Other
Connection system Screwed terminal
Material Metal
Material quality Other
Halogen free No
Colour Grey
RAL-number (similar) 7035
Suitable for degree of protection (IP) IP30
Antimicrobial treatment No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
041102-01.pdf pdf (0.07 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0303.pdf pdf (0.1 Mo)