Skip to main content
Logo print

Junction for change of plane for cover with a 65mm width (except the ref 010424)

DLP LEGRAND

Junction for change of plane for cover with a 65mm width (except the ref 010424)

REF. 010771 EAN oznaka. 3245060107710
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Width 80 mm
Width branch 80 mm
Number of covers 1
Cover width 1 65 mm
Symmetric No
Model Other
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
With duct connector Yes
Bottom perforation No
Mounting method cover Spanned
With cable fixing clip No
Degree of protection (IP) Other
degree of impact strength (IK) Other
Operating / setting temperature 15-60 °C
Depth 50 mm
Storage temperature -5-60 °C

Dokumentacija

5 Dokumenti
Tehnični list
F00885FR-05.pdf pdf (1.98 Mo)
Tehnični list
F00387EN-04.pdf pdf (0.39 Mo)
Tehnični list
F00387FR-04.pdf pdf (0.44 Mo)
Navodila za uporabo
104870257_02.pdf pdf (1.02 Mo)
Tehnični list
F00885EN-06.pdf pdf (2.22 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1078.pdf pdf (0.15 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1133.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details