Kit for cable protection - flush-mounting base + plug
LCS²
LEGRAND
Kit for cable protection - flush-mounting base + plug
REF. 053302
EAN oznaka.
3245060533021
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Contact insert without contacts | No |
---|---|
Contact type | Other |
Material connector insert | Thermoplastic |
Ambient temperature | -40-100 °C |
Rated surge voltage | 6 kV |
---|---|
Overvoltage category | I |
Pollution degree | 3 |
With wire protection | No |
Dokumentacija
3 Dokumenti
Tehnični list
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 Dokumenti
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE