Skip to main content
Logo print

Kit Mosaic antibacterial

Mosaic™ LEGRAND

Kit Mosaic antibacterial

REF. 076685L EAN oznaka. 3414971598539
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Antimicrobial treatment Yes
Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequency) No
Bus system radio frequency No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Mounting method Other
Width in number of modular spacings 2
With bus connection No
Logic object No
Width 82 mm
Height 82 mm
Depth 45 mm
Built-in depth 14 mm
degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature 5-40 °C
Storage temperature -20-70 °C
Voltage type DC
Nominal voltage 9-31 V
Supply current 0.6-2 A
Frequency 50-60 Hz
Standby consumption 0 mA
Colour White
RAL-number 9003
Halogen free Yes
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 0.2-2.5 mm²
Addressable No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Connected object No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični priročnik
LE04498AL_FR.pdf pdf (127.23 Mo)
Tehnični priročnik
LE04498AL_EN.pdf pdf (112.86 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1209.pdf pdf (0.11 Mo)
2 Dokumenti
Pogodba
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details