KNX DUAL TECH PRESENCE SENSOR - CEILING MOUNTED - 360° - IP20
Mosaic™
LEGRAND
KNX DUAL TECH PRESENCE SENSOR - CEILING MOUNTED - 360° - IP20
REF. 048918
EAN oznaka.
3245060489182
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | Yes |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | Yes |
Mounting height | 2.5 m |
Max. reach sideways | 4 m |
Diameter reach on floor | 8 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | Yes |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | No |
Min. switch-on time | 5 s |
Max. duty cycle | 18 min |
Detection angle horizontal | 0-360 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Dokumentacija
5 Dokumenti
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Tehnični priročnik
Navodila za uporabo
Tehnični list
1 Dokumenti
Stran v katalogu
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
1 Dokumenti
Pogodba
KNX EIB-11/11700/14
(0.21 Mo)
24 Dokumenti
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Strojna programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Strojna programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
Specifična vdelana programska oprema
IZBERI DEJANJE