Skip to main content
Logo print

Lamp - for emergency lighting luminaires - 6 V - 0.9 A - 5.5 W(E10)

LEGRAND

Lamp - for emergency lighting luminaires - 6 V - 0.9 A - 5.5 W(E10)

REF. 060929 EAN oznaka. 3245060609290
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Lamp power 5.5 W
Lamp voltage 6-6 V
Socket Other
Model Clear
Colour Colourless
Diameter 17.7 mm
Total length 32.5 mm
Krypton No
Shock-proof No
Suitable for baking oven No
With vacuum Yes
Splitter protection No
Average nominal lifetime 100 h

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0913.pdf pdf (0.05 Mo)