Skip to main content
Logo print

Large size LED beacons - 13 Candelas - Red

LEGRAND

Large size LED beacons - 13 Candelas - Red

REF. 041393 EAN oznaka. 3414971498167
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Function flashing light Yes
Function blinking light Yes
Blinking frequency 720-720 1/min
Function continuous light Yes
Function rotating light Yes
Function pulsating light Yes
With infrared No
Nominal voltage 12-12 V
Voltage type AC/DC
Electricity consumption 0.27 A
Power 2.58 W
Colour of lamp hood Red
Housing material Plastic
Housing colour Other
Mounting method Surface mounting
Solar operation No
Number of modes 3
Approved according to ICAO No
Ambient temperature -30-+55 °C
Lamp type LED not exchangeable
Luminous intensity 5-5 cd
Degree of protection (IP) IP65
Width 92 mm
Height 107.5 mm
Dimmable No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE10702AB.pdf pdf (1.75 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0552.pdf pdf (0.09 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0533.pdf pdf (0.07 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details