Skip to main content
Logo print

Left or right end cap for DLP universal trunking 50x105mm (with 65mm cover)

DLP LEGRAND

Left or right end cap for DLP universal trunking 50x105mm (with 65mm cover)

REF. 010700 EAN oznaka. 3245060107000
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-60 °C
degree of impact strength (IK) IK07
Width 54 mm
Height 110 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00885FR-05.pdf pdf (1.98 Mo)
Tehnični list
F00885EN-06.pdf pdf (2.22 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1070.pdf pdf (0.1 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1074-1075.pdf pdf (0.12 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
3 Dokumenti
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details