Skip to main content
Logo print

Left or right end cap for snap-on trunking 50x80mm

DLP LEGRAND

Left or right end cap for snap-on trunking 50x80mm

REF. 075611 EAN oznaka. 3245060756116
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Symmetric
Suitable for Left/right
Joint cover Yes
Type of fastening Screw-on
Material Plastic
Material quality Other
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Untreated
Colour White
RAL-number 9003
With protective foil No
Degree of protection (IP) IP40
Operating / setting temperature -5-60 °C
degree of impact strength (IK) IK07
Width 53 mm
Height 86 mm
Depth 50 mm
Storage temperature -25-60 °C

Dokumentacija

3 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE01003AB.pdf pdf (0.31 Mo)
Tehnični list
F00886FR-04.pdf pdf (1.06 Mo)
Tehnični list
F00886EN-06.pdf pdf (1 Mo)
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_1066-1067.pdf pdf (0.17 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1059.pdf pdf (0.13 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01604-V02.01-EN.pdf pdf (0.74 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01604-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details