Skip to main content
Logo print

Lido bell - surface-mounting - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 20 - IK 04 - class II

LEGRAND

Lido bell - surface-mounting - 230 V~ - 50/60 Hz - IP 20 - IK 04 - class II

REF. 041221 EAN oznaka. 3245060412210
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Housing colour White
Housing material Plastic
Loudness 80 dB
Nominal voltage 230-230 V
Degree of protection (IP) IP20
Type of current AC
Built-in battery No
Mounting method Surface mounted
Number of modules (module system) 1
Wireless No
Width 61 mm
Height 95 mm
Depth 33 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Frequency 50-60 Hz
Terminal marking indication No
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Connection type Screwed terminal
Terminals capacity 1.5-1.5 mm²
Cable nature for connection Rigid
Label space/information surface No
With complemantary luminous signal No
Contains Batteries and/or Accumulator No
Number of ringtones 1
Connected object No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0841.pdf pdf (0.04 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details