Skip to main content
Logo print

Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic and Atlantic stainless steel h. 300 x w. 200

Atlantic & Marina LEGRAND

Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic and Atlantic stainless steel h. 300 x w. 200

REF. 036000 EAN oznaka. 3245060360009
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height 300 mm
Width 200 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0430.pdf pdf (0.39 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0429.pdf pdf (0.23 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
036000.dwg dwg (0.11 Mo)