Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 400x600 or 600x400 mm
Atlantic & Marina
LEGRAND
Lina 12.5 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 400x600 or 600x400 mm
REF. 036022
EAN oznaka.
3245060360221
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 600 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE