Skip to main content
Logo print

Lina 12.5 perforated plate for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x1000 or 1000x800mm

Atlantic & Marina LEGRAND

Lina 12.5 perforated plate for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel and Marina 800x1000 or 1000x800mm

REF. 036042 EAN oznaka. 3245060360429
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height 1000 mm
Width 800 mm
Material Steel
Surface protection Galvanized
Perforated Yes
Halogen free Yes

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0430.pdf pdf (0.39 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0429.pdf pdf (0.23 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
036042.dwg dwg (0.56 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details