Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel h. 300 x w. 200
Atlantic & Marina
LEGRAND
Lina 25 perforated plate - for industrial cabinets Atlantic, Atlantic stainless steel h. 300 x w. 200
REF. 036007
EAN oznaka.
3245060360078
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 200 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
1 Dokumenti
3D Autocad
IZBERI DEJANJE