Skip to main content
Logo print

Lina 25 rail - for cabinets width 600 mm - L. 543 mm

LEGRAND

Lina 25 rail - for cabinets width 600 mm - L. 543 mm

REF. 036783 EAN oznaka. 3245060367831
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model DIN rail (top hat rail) 35/15 mm
Material Steel
Surface protection Chromated
Punch shape Long-slot
Drill hole distance centrically 523 mm
Material thickness 1.5 mm
Length 543 mm
Height 15 mm

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0437.pdf pdf (0.05 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0431.pdf pdf (0.09 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
036783.dwg dwg (0.04 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details