Skip to main content
Logo print

Line tap - non-shear - w/o feet - capacity per tap 2x25 mm² - hexagonal head

LEGRAND

Line tap - non-shear - w/o feet - capacity per tap 2x25 mm² - hexagonal head

REF. 034033 EAN oznaka. 3245060340339
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Explosion-tested version 'Ex e' No
Connectable conductor cross section fine-strand without cable end sleeve 25-25 mm²
Connectable conductor cross section solid-core 25-30 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 25-25 mm²
Type of electrical connection 1 Other
Type of electrical connection 2 Screw connection
Number of poles 1
Mounting method Other
Material insulation body Thermoplastic
Inflammability class of insulation material according to UL94 Other
Width 25.8 mm
Height 49 mm
Depth 25.8 mm
Closing plate required No
Colour Black
Transparent No

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00003-01fr.pdf pdf (0.04 Mo)
Tehnični list
F00003-01en.pdf pdf (0.04 Mo)
Navodila za uporabo
0064U92-01.pdf pdf (0.01 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0820.pdf pdf (0.22 Mo)

Prodaja navzgor

Drugi so kupili tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details