Linkeo - Management panel with 2 axes 1U
Linkeo
LEGRAND
Linkeo - Management panel with 2 axes 1U
REF. 646520
EAN oznaka.
3245066465203
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Model | Cabling panel |
---|---|
Material | Metal |
Suitable for 19 inch mounting | Yes |
Width | 482 mm |
Number of height units | 1 |
Colour | Black |
RAL-number | 9005 |
---|---|
degree of impact strength (IK) | Not applicable |
Degree of protection (IP) | Not applicable |
Halogen free | Yes |
Fitted with door or cover | No |
Dokumentacija
9 Dokumenti
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
Tehnični list
5 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
IZBERI DEJANJE