Skip to main content
Logo print

Linkeo - Management panel with 2 axes 2U

Linkeo LEGRAND

Linkeo - Management panel with 2 axes 2U

REF. 646521 EAN oznaka. 3245066465210
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Model Cabling panel
Material Metal
Suitable for 19 inch mounting Yes
Width 482 mm
Number of height units 2
Colour Black
degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Halogen free Yes
Fitted with door or cover No

Dokumentacija

9 Dokumenti
Tehnični list
F02827EN-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Tehnični list
F02826EN-00.pdf pdf (0.6 Mo)
Tehnični list
F02824EN-00.pdf pdf (0.55 Mo)
Tehnični list
F02420EN-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Tehnični list
F02421FR-01.pdf pdf (2.29 Mo)
Tehnični list
F02420FR-01.pdf pdf (2.28 Mo)
Tehnični list
F02827FR-00.pdf pdf (0.58 Mo)
Tehnični list
F02824FR-00.pdf pdf (0.56 Mo)
Tehnični list
F02826FR-00.pdf pdf (0.6 Mo)
5 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0945.pdf pdf (0.09 Mo)
Tehnična stran v katalogu
ex223001_0951.pdf pdf (0.07 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0946.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1033.pdf pdf (0.09 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_0944.pdf pdf (0.14 Mo)