Skip to main content
Logo print

Living Now - blanking pole, 1 module

Living Now BTICINO

Living Now - blanking pole, 1 module

REF. BT-K4950 EAN oznaka. 8005543611142
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Material Plastic
Height 45 mm
Depth 13.5 mm
Width 22 mm
Colour Black
degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) IP20
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
RAL-number 7015
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted

Dokumentacija

1 Dokumenti
Tehnični list
IDP001584_01-EN.pdf pdf (0.64 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0776.pdf pdf (0.14 Mo)
3 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka
BIM datoteka
7 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-00885-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-00884-V01.01-EN.pdf pdf (1.09 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01138-V01.01-EN.pdf pdf (0.63 Mo)
Pogodba
Ooljevarstveni profil
LGRP-00940-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01052-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Ooljevarstveni profil