Metal faceplate XL³ 800/4000 - 1 DPX 1600 - horizontal - 1/4 turn - 24 modules
LEGRAND
Metal faceplate XL³ 800/4000 - 1 DPX 1600 - horizontal - 1/4 turn - 24 modules
REF. 020834
EAN oznaka.
3245060208349
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Navodila za uporabo
Dokumentacija za delavnice
3 Dokumenti
Tehnična stran v katalogu
Stran v katalogu
Stran v katalogu
7 Dokumenti
Pogodba
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Ooljevarstveni profil
Pogodba
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
IZBERI DEJANJE