Metal faceplate XL³ 800/4000 - for modular devices - captive screws - 36 modules
LEGRAND
Metal faceplate XL³ 800/4000 - for modular devices - captive screws - 36 modules
REF. 020950
EAN oznaka.
3245060209506
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 150 mm |
Suitable for enclosure building width | 910 mm |
Suitable for enclosure building height | 1950 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Dokumentacija za delavnice
Navodila za uporabo
1 Dokumenti
Stran v katalogu
7 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
Pogodba
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Pogodba
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
IZBERI DEJANJE