Metal protection grid - for weatherproof bulkhead light 604 77
LEGRAND
Metal protection grid - for weatherproof bulkhead light 604 77
REF. 060508
EAN oznaka.
3245060605087
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Type of accessory/spare part | Protective basket |
---|---|
Colour | White |
Material | Steel |
Length | 191 mm |
---|---|
Width | 108 mm |
Height | 72 mm |
Dokumentacija
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Tehnična stran v katalogu
IZBERI DEJANJE