Skip to main content
Logo print

Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - rubber

Hypra LEGRAND

Mobile socket Hypra - IP 44 - 200/250 V~ - 16 A - 2P+E - rubber

REF. 052092 EAN oznaka. 3245060520922
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Anti-kink sleeve
Material Rubber
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052092.dwg dwg (0.09 Mo)
1 Dokumenti
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details