Skip to main content
Logo print

Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E

Hypra LEGRAND

Mobile socket Hypra - IP 66/67-55 - 200/250 V~ - 32 A - 2P+E

REF. 053076 EAN oznaka. 3245060530761
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 32 A
Number of poles 3
Voltage according to EN 60309-2 200-250 V (50+60 Hz) blue
Clock hour position 6 h
Identification colour Blue
RAL-number 5005
Degree of protection (IP) IP67
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Anti-kink sleeve
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00130EN-07.pdf pdf (1.29 Mo)
Tehnični list
F00130FR-07.pdf pdf (1.5 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
053076.dwg dwg (0.08 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Pogodba