Skip to main content
Logo print

Mobile socket Hypra - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

Hypra LEGRAND

Mobile socket Hypra - IP44 - 380/415 V~ - 16 A - 3P+N+E - plastic

REF. 052284 EAN oznaka. 3245060522841
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

IEC-amperage 16 A
Number of poles 5
Voltage according to EN 60309-2 380-415 V (50+60 Hz) red
Clock hour position 6 h
Identification colour Red
RAL-number 3000
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Cable entry Anti-kink sleeve
Material Plastic
Military model No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00138FR-04.pdf pdf (1.44 Mo)
Tehnični list
F00138EN-04.pdf pdf (1.25 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
052284.dwg dwg (0.09 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-2015-017-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Pogodba

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details