Skip to main content
Logo print

Monobloc Modular Distribution block - 4p - 250 A - 12 connections

LEGRAND

Monobloc Modular Distribution block - 4p - 250 A - 12 connections

REF. 004877 EAN oznaka. 3245060048778
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Number of poles 4
Nominal current 250 A
Connection type Screwing
Mounting method DIN rail
Contact safe Yes
Height 150 mm
Width 160 mm
Depth 44 mm

Dokumentacija

1 Dokumenti
Izjava o lastnostih
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_0299.pdf pdf (0.13 Mo)
1 Dokumenti
3D Autocad
004877.dwg dwg (0.1 Mo)