Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - Attenuator - 100 V - 25 W- 2 modules - white

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - Attenuator - 100 V - 25 W- 2 modules - white

REF. 078776 EAN oznaka. 3245060787769
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Control unit
Mounting method Flush-mounted
With voice announcement function No
With tuner No
Number of program memory positions 0
RDS No
With frequency indication No
Number of analogue inputs 2
Number of analogue outputs 2
Music capacity 25 W
Width 45 mm
Height 45 mm
Colour White
Nominal voltage 100 V
Min. depth of built-in installation box 40 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE02697AC.pdf pdf (0.73 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1194.pdf pdf (0.11 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1007.pdf pdf (0.11 Mo)

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details