Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - Auxiliary control unit - remote control dimming peripheral

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - Auxiliary control unit - remote control dimming peripheral

REF. 078410 EAN oznaka. 3245060784102
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Number of modules (module system) 2
App control via Bluetooth No
Serial dimmer No
Substation input No
Light value memory No
Applicable with button Yes
Applicable with presence indicator No
Applicable with time switch/timer No
Applicable with transmission button No
Applicable with infrared button Yes
Mounting method Module frame
Type of fastening Mounting with screw
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Glossy
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Transparent No
Suitable for degree of protection (IP) IP40
degree of impact strength (IK) IK02
Nominal voltage 27-27 V
Frequency 0-0 Hz
Control voltage 0-27 V
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 40.2 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Built-in depth 34.2 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Stress test conformity (1000V) No

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
LE00031AB.pdf pdf (1.87 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1177.pdf pdf (0.07 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details