Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - Cable outlet - Ø8 mm wire outlet - 1 module - white

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - Cable outlet - Ø8 mm wire outlet - 1 module - white

REF. 077552 EAN oznaka. 3245060775520
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Mounting method Flush-mounted
Clamps Other
Connection system Without clamp
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Device width 22.5 mm
Device height 45 mm
Device depth 24.5 mm
degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Antimicrobial treatment No

Dokumentacija

2 Dokumenti
Tehnični list
F00487EN-09.pdf pdf (0.08 Mo)
Tehnični list
F00487FR-09.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1186.pdf pdf (0.08 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details