Skip to main content
Logo print

Mosaic™ - dataudtag RJ11 fransk aluminium

Mosaic™ LEGRAND

Mosaic™ - dataudtag RJ11 fransk aluminium

REF. 079238 EAN oznaka. 3245060792381
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Surface mounting No
Flush-mounted installation Yes
Duct installation Yes
Floor box/subfloor mounted Yes
Type of fastening Engage (snap)
Assembly arrangement Modular device for domestic switching devices
Type of connector Other
With buses/couplings No
Category Other
Colour Aluminium
RAL-number 7040
Connection type Screw
Shielded buses No
Shielded housing No
Separate earthing connection No
With label space No
Separate strain relief No
Mounting method shielding connection None
Outlet direction Straight
With dust cover No
With terminal resistor No
Degree of protection (IP) IP20
Mechanical coding No
Colour coding No
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 32.5 mm
Number of modules (module system) 2
Built-in depth 24 mm
degree of impact strength (IK) IK02
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Mounting method Flush-mounted

Dokumentacija

3 Dokumenti
Tehnični list
F00802FR-00.pdf pdf (0.13 Mo)
Navodila za uporabo
0064KC6-02.pdf pdf (0.17 Mo)
Tehnični list
F00802EN-00.pdf pdf (0.13 Mo)
1 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1191.pdf pdf (0.1 Mo)
2 Dokumenti
BIM datoteka
BIM datoteka

Navzkrižna prodaja

Morda boste potrebovali tudi…

Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Details