Mosaic frame 2x4 modules for DLP and DLPlus trunking
DLPlus
LEGRAND
Mosaic frame 2x4 modules for DLP and DLPlus trunking
REF. 031621
EAN oznaka.
3245060316211
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Height baseboard duct | 12.5 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 20 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | No |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Navodila za uporabo
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Stran v katalogu
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
Ooljevarstveni profil
IZBERI DEJANJE