Skip to main content
Logo print

Mosaic frame 3x4 modules for DLP and DLPlus trunking

DLPlus LEGRAND

Mosaic frame 3x4 modules for DLP and DLPlus trunking

REF. 031622 EAN oznaka. 3245060316228
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό

Tehnične značilnosti

Height baseboard duct 12.5 mm
Depth plinth skirting duct 20 mm
Equipped with None
Mounting method installation unit Standard
Material Plastic
Halogen free No
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number 9003
Decoration None

Dokumentacija

1 Dokumenti
Navodila za uporabo
104870263-01.pdf pdf (1.16 Mo)
2 Dokumenti
Stran v katalogu
ex223001_1047.pdf pdf (0.16 Mo)
Stran v katalogu
ex223001_1077.pdf pdf (0.14 Mo)
2 Dokumenti
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-EN.pdf pdf (0.92 Mo)
Ooljevarstveni profil
LGRP-01603-V02.01-FR.pdf pdf (0.88 Mo)