Mosaic™ - Green light for socket outlets - 230 V
Mosaic™
LEGRAND
Mosaic™ - Green light for socket outlets - 230 V
REF. 067663
EAN oznaka.
3414970810915
Deli
Μπορείτε να συγκρίνετε μόνο 4 προϊόντα, πρέπει να αφαιρέσετε 1 για να προσθέσετε αυτό
Tehnične značilnosti
Lamp power | 0.7-0.7 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Diameter | 6.8 mm |
Total length | 153 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 3 mA |
Dokumentacija
1 Dokumenti
Tehnični list
2 Dokumenti
Stran v katalogu
Stran v katalogu
9 Dokumenti
Pogodba
NF App Domestic-NF012_2513
(1.2 Mo)
Pogodba
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Pogodba
NF App Domestic-NF012_4512/M1
(0.91 Mo)
Pogodba
OC / CB-HU-005009-A1/M1
(0.73 Mo)
Pogodba
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Pogodba
NF App Domestic-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Pogodba
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
IZBERI DEJANJE